Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
6,5963 zł - 6,5963 zł 35 Na stanie
M4
7.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
12.0 mm
2,8028 zł - 2,8028 zł 7 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
5.0 mm
10.0 mm
4,3367 zł - 4,3367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Stal nierdzewna
5.0 mm
10.0 mm
20,6624 zł - 20,6624 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
35.0 mm
16,551 zł - 16,551 zł 107 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
50.0 mm
20,557 zł - 20,557 zł 81 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
70.0 mm
9,533 zł - 9,533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
30.0 mm
24,5479 zł - 24,5479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
90.0 mm
16,0292 zł - 16,0292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
18.0 mm
7,5451 zł - 7,5451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
15.0 mm
28,9003 zł - 28,9003 zł 146 Na stanie
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
60.0 mm
17,3793 zł - 17,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
25.0 mm
8,539 zł - 8,539 zł 370 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
10.0 mm
25,6172 zł - 25,6172 zł 30 Na stanie
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
50.0 mm
32,1985 zł - 32,1985 zł 98 Na stanie
M8
13.0 mm
Stal nierdzewna
14.0 mm
70.0 mm
14,5631 zł - 14,5631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
40.0 mm
10,527 zł - 10,527 zł 20 Na stanie
M6
10.0 mm
Stal nierdzewna
10.0 mm
20.0 mm
10200506 12,1534 zł - 12,1534 zł 30 Na stanie
M5
8.0 mm
Stal nierdzewna
8.0 mm
50.0 mm
2,6634 zł - 2,6634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Ocynk
10.0 mm
30.0 mm
26,383 zł - 26,383 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
7.5 mm
15.0 mm
  • z 36
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Przedział cen netto
6,5963 zł - 6,5963 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Przedział cen netto
2,8028 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Przedział cen netto
4,3367 zł - 4,3367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Przedział cen netto
20,6624 zł - 20,6624 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Przedział cen netto
16,551 zł - 16,551 zł

Zapasy magazynowe
107 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Przedział cen netto
20,557 zł - 20,557 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Przedział cen netto
9,533 zł - 9,533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Przedział cen netto
24,5479 zł - 24,5479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    90.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Przedział cen netto
16,0292 zł - 16,0292 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Przedział cen netto
7,5451 zł - 7,5451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Przedział cen netto
28,9003 zł - 28,9003 zł

Zapasy magazynowe
146 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Przedział cen netto
17,3793 zł - 17,3793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Przedział cen netto
8,539 zł - 8,539 zł

Zapasy magazynowe
370 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Przedział cen netto
25,6172 zł - 25,6172 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Przedział cen netto
32,1985 zł - 32,1985 zł

Zapasy magazynowe
98 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Przedział cen netto
14,5631 zł - 14,5631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Przedział cen netto
10,527 zł - 10,527 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 50.0 mm

10200506

Przedział cen netto
12,1534 zł - 12,1534 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Przedział cen netto
2,6634 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 13.0 mm M8 15.0 mm

10226674

Przedział cen netto
26,383 zł - 26,383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk