Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
3,8061 zł - 3,8061 zł 30 Na stanie
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
4,4801 zł - 4,4801 zł 50 Na stanie
M4
7.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • z 36
Wspornik męsko-żeński M4 20.0 mm Stal

20125370

Przedział cen netto
3,8061 zł - 3,8061 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal hartowana
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska PPS 25.0 mm

10354186

Przedział cen netto
4,4801 zł - 4,4801 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kod towaru
    3926909790
Wspornik męsko-żeński M4 15.0 mm Stal

20125363


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Pełny materiał
    Stal hartowana