Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1975 zł - 5,9821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2241 zł - 1,2241 zł | 10242 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | 1800 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6189 zł - 4,4071 zł | 5150 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0941 zł - 5,7006 zł | 3470 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,288 zł - 6,2284 zł | 9000 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1458 zł - 2,1458 zł | 10800 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,4307 zł - 1,4307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5723 zł - 7,0026 zł | 6140 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5265 zł - 9,6001 zł | 11242 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0424 zł - 5,5598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4934 zł - 1,4934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9084 zł - 7,9175 zł | 500 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8607 zł - 16,8087 zł | 9800 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5351 zł - 2,5351 zł | 68 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5511 zł - 1,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0941 zł - 5,7006 zł | 8500 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9343 zł - 2,9343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8614 zł - 1,8614 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować