Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
5,7529 zł - 5,7529 zł 45 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
55.0 mm
3,6445 zł - 3,6445 zł 550 Na stanie
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
12.0 mm
6,0993 zł - 6,0993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
60.0 mm
3,8704 zł - 3,8704 zł 500 Na stanie
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
15.0 mm
4,5632 zł - 4,5632 zł 22 Na stanie
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
25.0 mm
6,3704 zł - 6,3704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
50.0 mm
4,0361 zł - 4,0361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
45.0 mm
5,3915 zł - 5,3915 zł 93 Na stanie
M4
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
65.0 mm
3,3132 zł - 3,3132 zł 1100 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
18.0 mm
4,4577 zł - 4,4577 zł 55 Na stanie
M5
8.0 mm
Ocynk
8.0 mm
35.0 mm
4,9547 zł - 4,9547 zł 27 Na stanie
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
30.0 mm
10,4366 zł - 10,4366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
14.0 mm
60.0 mm
4,984 zł - 4,984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
7.0 mm
5,1354 zł - 5,1354 zł 100 Na stanie
M2.5
5.0 mm
Stal nierdzewna
6.0 mm
12.0 mm
7,9366 zł - 7,9366 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
70.0 mm
6,052 zł - 6,052 zł 1000 Na stanie
M8
13.0 mm
Ocynk
14.0 mm
18.0 mm
7,6053 zł - 7,6053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
14.0 mm
35.0 mm
7,2439 zł - 7,2439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Ocynk
10.0 mm
60.0 mm
5,3312 zł - 5,3312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
14.0 mm
15.0 mm
7,033 zł - 7,033 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Ocynk
14.0 mm
30.0 mm
  • z 36
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Przedział cen netto
5,7529 zł - 5,7529 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 12.0 mm

10199763

Przedział cen netto
3,6445 zł - 3,6445 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Przedział cen netto
6,0993 zł - 6,0993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 15.0 mm

10199770

Przedział cen netto
3,8704 zł - 3,8704 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Przedział cen netto
4,5632 zł - 4,5632 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Przedział cen netto
6,3704 zł - 6,3704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 45.0 mm

10199541

Przedział cen netto
4,0361 zł - 4,0361 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Przedział cen netto
5,3915 zł - 5,3915 zł

Zapasy magazynowe
93 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    65.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Przedział cen netto
3,3132 zł - 3,3132 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Przedział cen netto
4,4577 zł - 4,4577 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Przedział cen netto
4,9547 zł - 4,9547 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Przedział cen netto
10,4366 zł - 10,4366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Przedział cen netto
4,984 zł - 4,984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Przedział cen netto
5,1354 zł - 5,1354 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 70.0 mm

10199862

Przedział cen netto
7,9366 zł - 7,9366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Przedział cen netto
6,052 zł - 6,052 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Przedział cen netto
7,6053 zł - 7,6053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Przedział cen netto
7,2439 zł - 7,2439 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Przedział cen netto
5,3312 zł - 5,3312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Przedział cen netto
7,033 zł - 7,033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Ocynk