Menu Search

Wsporniki

Na stanie

Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.

Grupa SR: SR2702

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
703 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Rozwartość klucza Wykończenie Długość gwintu Długość dystansu Kup
2,0833 zł - 2,0833 zł 11000 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
8.5 mm
17.0 mm
1,196 zł - 1,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Niklowane
2.5 mm
5.0 mm
1,2428 zł - 1,2428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
2.5 mm
5.0 mm
3,4238 zł - 9,3205 zł 5942 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
10.0 mm
25.0 mm
2,1335 zł - 5,8079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Niklowane
8.0 mm
18.0 mm
2,0331 zł - 5,5345 zł 5470 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
9.0 mm
20.0 mm
2,2213 zł - 6,047 zł 600 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
10.0 mm
25.0 mm
1,393 zł - 1,393 zł 3800 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
4.0 mm
8.0 mm
1,389 zł - 1,389 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
4.0 mm
8.0 mm
1,8699 zł - 1,8699 zł 50 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
6.5 mm
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4;Self Tapping
7.0 mm
Ocynk
8.0 mm
15.0 mm
1,9829 zł - 5,3979 zł 21154 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
7.5 mm
15.0 mm
1,4499 zł - 1,4499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
5.0 mm
10.0 mm
2,8237 zł - 7,6869 zł 600 Na stanie
M4
7.0 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
1,9327 zł - 1,9327 zł 100 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
7.0 mm
14.0 mm
2,1335 zł - 5,8079 zł 680 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
9.0 mm
18.0 mm
2,4974 zł - 6,7986 zł 9760 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
10.0 mm
30.0 mm
1,3679 zł - 1,3679 zł 200 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
3.5 mm
7.0 mm
2,1932 zł - 2,1932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.5 mm
Niklowane
9.0 mm
20.0 mm
1,7319 zł - 4,7146 zł 11300 Na stanie
M3
5.0 mm
Niklowane
6.0 mm
12.0 mm
  • z 36
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 17.0 mm

20069315

Przedział cen netto
2,0833 zł - 2,0833 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 5.0 mm

20069438

Przedział cen netto
1,196 zł - 1,196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 5.0 mm

20069186

Przedział cen netto
1,2428 zł - 1,2428 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M4 25.0 mm

20069575

Przedział cen netto
9,3205 zł - 3,4238 zł

Zapasy magazynowe
5942 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M2.5 18.0 mm

20069322

Przedział cen netto
5,8079 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 20.0 mm

20069360

Przedział cen netto
5,5345 zł - 2,0331 zł

Zapasy magazynowe
5470 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 25.0 mm

20069384

Przedział cen netto
6,047 zł - 2,2213 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 8.0 mm

20069490

Przedział cen netto
1,393 zł - 1,393 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 8.0 mm

20069193

Przedział cen netto
1,389 zł - 1,389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 13.0 mm

20069261

Przedział cen netto
1,8699 zł - 1,8699 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    13.0 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Wspornik męsko-żeński M4 15.0 mm Stal

20054915


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 15.0 mm

20069292

Przedział cen netto
5,3979 zł - 1,9829 zł

Zapasy magazynowe
21154 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Długość gwintu
    7.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 10.0 mm

20069131

Przedział cen netto
1,4499 zł - 1,4499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M4 18.0 mm

20069551

Przedział cen netto
7,6869 zł - 2,8237 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 14.0 mm

20069278

Przedział cen netto
1,9327 zł - 1,9327 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    7.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 18.0 mm

20069339

Przedział cen netto
5,8079 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
680 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 30.0 mm

20069391

Przedział cen netto
6,7986 zł - 2,4974 zł

Zapasy magazynowe
9760 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 7.0 mm

20069476

Przedział cen netto
1,3679 zł - 1,3679 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 20.0 mm

20069162

Przedział cen netto
2,1932 zł - 2,1932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane
Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska M3 12.0 mm

20069254

Przedział cen netto
4,7146 zł - 1,7319 zł

Zapasy magazynowe
11300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość dystansu
    12.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Mosiądz
  • Wykończenie
    Niklowane