Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1114 zł - 4,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4065 zł - 5,4065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1776 zł - 3,1776 zł | 100 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10199923 | 6,4607 zł - 6,4607 zł | 550 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 9,774 zł - 9,774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,984 zł - 4,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,2781 zł - 5,2781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,984 zł - 4,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,1354 zł - 5,1354 zł | 100 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,8885 zł - 5,8885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3312 zł - 5,3312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,033 zł - 7,033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,4366 zł - 10,4366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,0571 zł - 8,0571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,9276 zł - 6,9276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,6053 zł - 7,6053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,5962 zł - 11,5962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,3162 zł - 5,3162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,6023 zł - 5,6023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,8493 zł - 4,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować