Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,0804 zł - 34,0804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,9003 zł - 28,9003 zł | 146 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 7 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | 80 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,7909 zł - 6,7909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,793 zł - 10,793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,6555 zł - 7,6555 zł | 350 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7073 zł - 6,7073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,0058 zł - 19,0058 zł | 200 Na stanie |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1535 zł - 2,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5541 zł - 3,5541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8674 zł - 1,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0331 zł - 2,0331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3041 zł - 2,3041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6566 zł - 1,6566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,762 zł - 1,762 zł | 34 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm