Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki są montowane na płycie dolnej poprzez wciśnięcie ich na śrubę nr 8 / M4 lub na kołek. Zęby wewnątrz wspornika dystansowego zaczepiają się o gwint. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 30000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 700 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 1900 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 6000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 2270 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm