10024669
SFCBS-M4-18M-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7627 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Rodzaj mocowania (otwór A) | Snap Lock |
| Rodzaj mocowania (otwór B) | Mocowanie – gwint żeński |
| Średnica korpusu | 0.28 in |
| Średnica korpusu | 7.1 mm |
| Średnica otworu A | 0.157 in |
| Średnica otworu A | 4.0 mm |
| Długość dystansu | 0.709 in |
| Długość dystansu | 18.0 mm |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Standard | RMS |
| Standard | REACH |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować