Standardowy wspornik zatrzaskowy jest idealny do szybkiego montażu i układania płytek PCB, a mocowanie o ćwierć obrotu ułatwia proces.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna grubość płyty A | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Maksymalna grubość płyty B | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5033 zł - 0,5033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9105 zł - 0,9105 zł | 900 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,9735 zł - 0,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,686 zł - 0,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
0,8883 zł - 0,8883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,8883 zł - 0,8883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,686 zł - 0,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,686 zł - 0,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,686 zł - 0,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,004 zł - 1,004 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9735 zł - 0,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,8883 zł - 0,8883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9735 zł - 0,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,686 zł - 0,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | 1000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,686 zł - 0,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9735 zł - 0,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
0,8829 zł - 0,8829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować