Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.
Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.
W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Temperatura maksymalna | A | Typ | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,921 zł - 9,6066 zł | 2300 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,8887 zł - 14,4275 zł | 88 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,8277 zł - 19,178 zł | 26 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 4,395 zł - 10,7678 zł | 400 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,3627 zł - 15,5887 zł | 390 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,8188 zł - 21,606 zł | 895 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 5,386 zł - 13,1959 zł | 2900 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 7,3394 zł - 17,9816 zł | 40 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 9,7954 zł - 23,9989 zł | 784 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 4,8833 zł - 11,9642 zł | 6360 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 6,8654 zł - 16,8203 zł | 60 Na stanie |
Przezroczysty
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 6,9246 zł - 16,9654 zł | 3900 Na stanie |
Czerwony
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 4,8023 zł - 11,7658 zł | 1400 Na stanie |
Biały
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 9,6047 zł - 23,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 0,8784 zł - 0,9759 zł | 500 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,7024 zł - 0,7804 zł | 1000 Na stanie |
Niebieski
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 4,7552 zł - 5,2836 zł | 250 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 3,3295 zł - 3,6995 zł | 250 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 0,996 zł - 1,1067 zł | 500 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 3,4048 zł - 3,7831 zł | 200 Na stanie |
Przezroczysty
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm