Menu Search

Worki maskujące

Na stanie

Worki maskujące są doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych nasadek, gdy części wymagające osłony mają nieregularne kształty. Nasza oferta obejmuje worki wykonane z LDPE i PE, które są zaprojektowane do rozciągania i mają elastyczny koniec. W ofercie dostępne są również silikonowe pokrowce, które opierają się na naturalnej elastyczności materiału w celu dopasowania.

Elastyczne nasadki LDPE i PE zapewniają luźniejsze dopasowanie. To czyni je idealnymi do ogólnej ochrony podczas transportu i przechowywania, a także do lekkich wymagań maskujących.

W przeciwieństwie do nich, silikonowe nakładki oferują mocniejszy chwyt na elemencie. To czyni je odpowiednimi do zastosowań gdzie w grę wchodzi ciśnienie.

  • Specjalnie zaprojektowane w celu ochrony części przy powlekaniu malowaniu, galwanizowaniu lub obróbką skrawaniem.
  • Najlepiej stosować jako zabezpieczenie ogólne podczas transportu i przechowywania.
  • Może wytrzymać temperatury do 100 C dla materiałów silikonowych i LDPE oraz do 60 C dla materiałów PE.
Materiał: PE, LDPE, Silikon Kolor: Przezroczysty, Niebieski, Czerwony, Biały Grupa SR: SRF0083, SR1097, SRF0019

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Temperatura maksymalna A Typ OD Kup
7,3394 zł - 17,9816 zł 40 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
9,7954 zł - 23,9989 zł 784 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
6,8654 zł - 16,8203 zł 60 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
3,921 zł - 9,6066 zł 2300 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
5,8887 zł - 14,4275 zł 88 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
7,8277 zł - 19,178 zł 26 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
4,395 zł - 10,7678 zł 400 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
6,3627 zł - 15,5887 zł 390 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
8,8188 zł - 21,606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Przezroczysty
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
4,8833 zł - 11,9642 zł 6360 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
5,386 zł - 13,1959 zł 2900 Na stanie
Przezroczysty
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
4,8023 zł - 11,7658 zł 1400 Na stanie
Biały
Silikon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
6,9246 zł - 16,9654 zł 3900 Na stanie
Czerwony
Silikon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
9,6047 zł - 23,5315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,7348 zł - 1,9276 zł 300 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,6092 zł - 0,6768 zł 1000 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
1,7858 zł - 1,9842 zł 500 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
3,4048 zł - 3,7831 zł 200 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
3,3295 zł - 3,6995 zł 250 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
5,7172 zł - 6,3524 zł 100 Na stanie
Niebieski
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
  • z 3
Woreczek maskujący 600.0 mm 400.0 mm Przezroczysty LDPE

10288283

Przedział cen netto
17,9816 zł - 7,3394 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 900.0 mm 600.0 mm Przezroczysty LDPE

10288313

Przedział cen netto
23,9989 zł - 9,7954 zł

Zapasy magazynowe
784 Na stanie
Atrybuty
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288276

Przedział cen netto
16,8203 zł - 6,8654 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący 50.0 mm 100.0 mm Przezroczysty LDPE

10288214

Przedział cen netto
9,6066 zł - 3,921 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 100.0 mm 200.0 mm Przezroczysty LDPE

10288252

Przedział cen netto
14,4275 zł - 5,8887 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288290

Przedział cen netto
19,178 zł - 7,8277 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący 50.0 mm 200.0 mm Przezroczysty LDPE

10288221

Przedział cen netto
10,7678 zł - 4,395 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288269

Przedział cen netto
15,5887 zł - 6,3627 zł

Zapasy magazynowe
390 Na stanie
Atrybuty
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący Przezroczysty LDPE

10288306

Przedział cen netto
21,606 zł - 8,8188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Kod towaru
    3926909790
Woreczek maskujący 50.0 mm 300.0 mm Przezroczysty LDPE

10288238

Przedział cen netto
11,9642 zł - 4,8833 zł

Zapasy magazynowe
6360 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 100.0 mm 100.0 mm Przezroczysty LDPE

10288245

Przedział cen netto
13,1959 zł - 5,386 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
Woreczek maskujący 60.0 mm 75.0 mm Biały Silikon

10350478

Przedział cen netto
11,7658 zł - 4,8023 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
Woreczek maskujący 70.0 mm 97.0 mm Czerwony Silikon

10350485

Przedział cen netto
16,9654 zł - 6,9246 zł

Zapasy magazynowe
3900 Na stanie
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
Woreczek maskujący 108.0 mm 127.5 mm Niebieski Silikon

10350461

Przedział cen netto
23,5315 zł - 9,6047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Temperatura maksymalna
    100 °C
Woreczek maskujący 89.0 mm 457.2 mm Niebieski PE

20559502

Przedział cen netto
1,9276 zł - 1,7348 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 50.8 mm 146.1 mm Niebieski PE

20559427

Przedział cen netto
0,6768 zł - 0,6092 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 78.0 mm 240.0 mm Niebieski PE

20559489

Przedział cen netto
1,9842 zł - 1,7858 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 146.0 mm 609.6 mm Niebieski PE

20559540

Przedział cen netto
3,7831 zł - 3,4048 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 108.0 mm 330.2 mm Niebieski PE

20559526

Przedział cen netto
3,6995 zł - 3,3295 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE
Woreczek maskujący 165.1 mm 812.8 mm Niebieski PE

20559588

Przedział cen netto
6,3524 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatura maksymalna
    60 °C
  • Kolor
    Niebieski
  • Materiał
    PE