Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3555 zł - 0,3555 zł | 400 Na stanie |
4.2 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4281 zł - 0,4281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5522 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2621 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4643 zł - 0,4643 zł | 1500 Na stanie |
4.2 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,502 zł - 0,502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3407 zł - 0,3407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3095 zł - 0,3095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal miękka
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3249 zł - 0,3249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2496 zł - 0,2496 zł | 313 Na stanie |
2.9 mm
|
Stal miękka
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,198 zł - 0,198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2398 zł - 0,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2621 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2789 zł - 0,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5117 zł - 0,5117 zł | 9500 Na stanie |
3.5 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3611 zł - 0,3611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5075 zł - 0,5075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować