Menu Search

Śruba dociskowa Nacięcie sześciokątne M4 20.0 2.0 PEEK

Śruba dociskowa PEEK z napędem gniazdowym zapewnia doskonałą odporność chemiczną i cieplną (do 260 °C), wysoką wytrzymałość na rozciąganie oraz niskie wydzielanie gazów w wysokiej próżni. Idealne do wymagających środowisk, zapewnia trwałość, stabilność oraz doskonałą wydajność.
Numer produktu Essentra:

20767426

Numer produktu produkcyjny:

20767426

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 14,8785 zł
100 + 13,3907 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

297,57 zł

20 x 14,8785 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 20.0
A/F 2.0
Kolor Beżowy
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Pełny materiał Polieteroeteroketon
Materiał PEEK
Standard palności materiału UL94 V-0
Standard DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt