Menu Search

Wkręty bez łba — plastikowe z nacięciem

Na stanie

Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.

Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.

  • Odporność na korozję i działanie większości środków chemicznych
  • Odniesienia do normy DIN 551 służą wyłącznie celom informacyjnym
  • Spełnia wymogi tolerancji wymiarowej norm NFE 25-125, DIN 912
  • Klasa palności: UL94 V2.


Grupa SR: SR1957

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
1,1852 zł - 1,1852 zł 20 Na stanie
M6
20.0 mm
2,245 zł - 2,245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
0,7822 zł - 0,7822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
12.0 mm
0,8087 zł - 0,8087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
16.0 mm
0,937 zł - 0,937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
1,0444 zł - 1,0444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
16.0 mm
0,9956 zł - 0,9956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
1,0305 zł - 1,0305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
2,0219 zł - 2,0219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
1,8128 zł - 1,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0 mm
0,7599 zł - 0,7599 zł 250 Na stanie
M4
10.0 mm
10103500 0,5212 zł - 0,5212 zł 4700 Na stanie
M6 x 1.0
30.0 mm
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.0 mm
0,8562 zł - 0,8562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
2,1753 zł - 2,1753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
3,0712 zł - 3,0712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
20.0 mm
0,5503 zł - 0,5503 zł 7800 Na stanie
M8
10.0 mm
0,4393 zł - 0,4393 zł 4100 Na stanie
M3
6.0 mm
0,4088 zł - 0,4088 zł 20848 Na stanie
M6 x 1.0
20.0 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
30.0 mm
  • z 4
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 20.0 mm PA

10331026

Przedział cen netto
1,1852 zł - 1,1852 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 30.0 mm PA

10331064

Przedział cen netto
2,245 zł - 2,245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm PA

10330920

Przedział cen netto
0,7822 zł - 0,7822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm PA

10330937

Przedział cen netto
0,8087 zł - 0,8087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 5.0 mm PA

10330975

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 16.0 mm PA

10331019

Przedział cen netto
1,0444 zł - 1,0444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm PA

10330999

Przedział cen netto
0,9956 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 12.0 mm PA

10331002

Przedział cen netto
1,0305 zł - 1,0305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 16.0 mm PA

10331040

Przedział cen netto
2,0219 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 10.0 mm PA

10331033

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm PA

10330913

Przedział cen netto
0,7599 zł - 0,7599 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Przedział cen netto
0,5212 zł - 0,5212 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 8.0 mm PA

10330982

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm PA

10330906

Przedział cen netto
0,8562 zł - 0,8562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 20.0 mm PA

10331057

Przedział cen netto
2,1753 zł - 2,1753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Przedział cen netto
3,0712 zł - 3,0712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Przedział cen netto
0,5503 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Przedział cen netto
0,4393 zł - 0,4393 zł

Zapasy magazynowe
4100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Przedział cen netto
0,4088 zł - 0,4088 zł

Zapasy magazynowe
20848 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm PA

10330890

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa