Wkręcane odbojniki ze śrubą dwustronną mogą być stosowane jako elementy poziomujące i odbojniki w niewielkich urządzeniach. Zapobiegający korozji materiał śruby dwustronnej i stopki jest wytrzymały oraz odporny na trudne warunki otoczenia..
Grupa SR: SR5726
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość śruby | Rozmiar gwintu | Wysokość podstawy | Wysokość całkowita | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,9527 zł - 56,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,718 zł - 99,7592 zł | 24 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,5782 zł - 65,1168 zł | 5 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 64,2843 zł - 157,4966 zł | 10 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,2492 zł - 10,2492 zł | 725 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,8429 zł - 12,8429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,3309 zł - 13,3309 zł | 400 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,2832 zł - 15,2832 zł | 38 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 34,2896 zł - 84,0095 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,0086 zł - 73,5212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,4212 zł - 96,5819 zł | 1 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10291412 | 8,4643 zł - 8,4643 zł | 124 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 11,1695 zł - 11,1695 zł | 50 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,4188 zł - 21,4188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,6517 zł - 13,6517 zł | 650 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,8868 zł - 16,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,3869 zł - 49,9479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,8669 zł - 46,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,1561 zł - 78,7824 zł | 136 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,5845 zł - 94,5321 zł | 307 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować