10291313
499411
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 24 | 97,3681 zł |
| 25 - 49 | 55,6389 zł |
| 50 + | 39,7421 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał podstawy | Guma |
|---|---|
| Kształt podstawy | Okrągłe |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Guma, stal |
| Średnica podstawy | 1.575 in |
| Średnica podstawy | 40.0 mm |
| Wysokość podstawy | 0.63 in |
| Wysokość podstawy | 16.0 mm |
| Wysokość całkowita | 2.598 in |
| Wysokość całkowita | 66.0 mm |
| Długość śruby | 1.969 in |
| Długość śruby | 50.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować