Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastąpią zerwane lub zniszczone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu i pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Wkładki z gwintem są dostępne w wielkościach metrycznych lub metryczno-calowych.Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastąpią zerwane lub zniszczone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Materiał: Stal węglowa, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Int. thread type d1 | l1 | Rodzaj wkładki | E x t d2 tol 2A | Materiał | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,4191 zł - 29,0007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UNF
|
0.43
|
Cienkościenne
|
7/16"-14
|
Stal węglowa
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
| 132,3945 zł - 203,6587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UNC
|
0.50
|
Wysoka wytrzymałość
|
5/8" - 11
|
Stal węglowa
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
| 9,1532 zł - 15,2242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UNC
|
0.50
|
Cienkościenne
|
1/2"-13
|
Stal węglowa
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 269,2722 zł - 414,229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UNC
|
1.12
|
Wysoka wytrzymałość
|
1 - 1/4" - 12
|
Stal węglowa
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 10
|
||
| 104,141 zł - 160,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UNC
|
0.31
|
Wysoka wytrzymałość
|
5/16" - 18
|
Stal węglowa
|
5/16"-18
|
6 - 32
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować