Zapewnia wytrzymały gwint w metalowych blachach, które ze względu na małą grubość nie nadają się do gwintowania. Mocuje się je do krawędzi cienkiej blachy. Można je usunąć, ściskając końcówki sprężyny i obracając. Alternatywa dla wkładek samozaciskowych. Podczas montażu gwint wewnętrzny wymaga użycia śrubokręta.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować