10320693
SEI-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7856 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Rozwartość klucza | 7.6 mm |
| Rozwartość klucza | 0.299 in |
| Średnica wewnętrzna | 5.3 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.209 in |
| Długość wkładki | 7.6 mm |
| Długość wkładki | 0.300 in |
| Średnica zewnętrzna | 0.39 in |
| Średnica zewnętrzna | 9.9 mm |
| Konfiguracja otworów | 1 |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rozmiar gwintu | M4 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować