Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wielkość śruby | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6003 zł - 0,6003 zł | 33250 Na stanie |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3296 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4215 zł - 0,4215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3235 zł - 0,3235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3147 zł - 0,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3154 zł - 0,3894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3437 zł - 0,4159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2001 zł - 0,2995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3234 zł - 0,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4654 zł - 0,6968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2897 zł - 0,3187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3189 zł - 0,3937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4473 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3322 zł - 0,4101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3412 zł - 0,4212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4207 zł - 0,5605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9972 zł - 0,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,4319 zł - 0,5333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4883 zł - 0,4883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować