10404980
60SGN01121
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5605 zł |
| 5000 + | 0,4207 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wielkość śruby | #12 |
|---|---|
| Średnica łba | 13.6 mm |
| Średnica łba | 0.535 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.13 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.3 mm |
| Całkowita długość | 10.4 mm |
| Całkowita długość | 0.409 in |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kształt główki | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rozmiar łba | 0.535 in |
| Rozmiar łba | 13.6 mm |
| Rodzaj łba | Okrągłe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować