Menu Search

Wkładki do paneli

Na stanie

Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wielkość śruby Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Maksymalna grubość panelu Kup
0,6003 zł - 0,6003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,4207 zł - 0,5605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,9972 zł - 0,9972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 33420 Na stanie
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,4319 zł - 0,5333 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,4883 zł - 0,4883 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3444 zł - 0,3788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,5849 zł - 0,5849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,3317 zł - 0,3317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,3949 zł - 0,3949 zł 16776 Na stanie
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,705 zł - 0,8704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,5684 zł - 0,6253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,6651 zł - 0,8868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,3311 zł - 0,4415 zł 9967 Na stanie
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,4811 zł - 0,4811 zł 46250 Na stanie
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,97 zł - 1,1975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,3221 zł - 0,3544 zł 1000 Na stanie
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,2103 zł - 0,2796 zł 1000 Na stanie
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,2506 zł - 0,3338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,6651 zł - 0,8868 zł 1000 Na stanie
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
  • z 3
Nylon 6/6 4.2 mm Wciskana wkładka z gwintem 7.0 x 7.0 mm

10091418

Przedział cen netto
0,6003 zł - 0,6003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    4.2
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Przedział cen netto
0,5605 zł - 0,4207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #12
  • Średnica łba
    13.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    10.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Przedział cen netto
0,9972 zł - 0,9972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.9 mm
  • Całkowita długość
    16.15 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Nakrętka blaszana 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
33420 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    4.8
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Przedział cen netto
0,5333 zł - 0,4319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #6
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    18.3 mm
  • Całkowita długość
    27.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Przedział cen netto
0,4883 zł - 0,4883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    13.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Przedział cen netto
0,3788 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #10
  • Średnica łba
    14.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    14.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Przedział cen netto
0,5849 zł - 0,5849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #10
  • Średnica łba
    14.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    9.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Przedział cen netto
0,3317 zł - 0,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #10
  • Rozmiar otworu
    7.9 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    8.3 mm
Nylon 6/6 2.9 mm Wciskana wkładka z gwintem 5.0 x 5.0 mm

10091388

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
16776 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    2.9
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Przedział cen netto
0,8704 zł - 0,705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    5/16
  • Średnica łba
    18.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Przedział cen netto
0,6253 zł - 0,5684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    17.6 mm
  • Całkowita długość
    24.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,6651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    5/16
  • Średnica łba
    19.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Przedział cen netto
0,4415 zł - 0,3311 zł

Zapasy magazynowe
9967 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    17.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Nakrętka blaszana 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Przedział cen netto
0,4811 zł - 0,4811 zł

Zapasy magazynowe
46250 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    3.5
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Przedział cen netto
1,1975 zł - 0,97 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    1/4
  • Rozmiar otworu
    9.5 mm
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    34.1 mm
Nakrętka blaszana 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Przedział cen netto
0,3544 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #6
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Przedział cen netto
0,2796 zł - 0,2103 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #4
  • Średnica łba
    6.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Przedział cen netto
0,3338 zł - 0,2506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    11.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,6651 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    5/16
  • Średnica łba
    19.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    12.5 mm
  • Kolor
    Naturalny