Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wielkość śruby | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5828 zł - 0,5828 zł | 307000 Na stanie |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3312 zł - 0,4089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1943 zł - 0,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4343 zł - 0,5362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3096 zł - 0,3823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,314 zł - 0,3799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4092 zł - 0,4092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3056 zł - 0,3772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4519 zł - 0,6765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3225 zł - 0,3982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,314 zł - 0,314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3063 zł - 0,3781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3137 zł - 0,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3337 zł - 0,4038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2813 zł - 0,3094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,32 zł - 0,3872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9417 zł - 1,1627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3085 zł - 0,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2433 zł - 0,324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6457 zł - 0,8609 zł | 1000 Na stanie |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować