Menu Search

Wałek ze stali nierdzewnej AISI 6.0 3750.0 +0,-8 Stal nierdzewna 303

Wałki ze stali nierdzewnej 6Ø AISI 303 są używane w branżach wymagających wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Znoszą ciężkie warunki, na przykład wysoką wilgotność i obecność substancji chemicznych. W układach o wysokiej prędkości stosuje się je z łożyskami ceramicznymi zamiast z liniowymi tulejami kulkowymi.
Numer produktu Essentra:

20308094

Numer produktu produkcyjny:

20308094

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 622,5577 zł
10 - 24 560,3066 zł
25 - 49 529,1577 zł
50 + 498,0555 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

622,56 zł

1 x 622,5577 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 6.0
l1 3750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt