Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,9954 zł - 238,3101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1750.0
|
||
| 110,9125 zł - 184,8853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1050.0
|
||
| 192,4974 zł - 320,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2650.0
|
||
| 203,7054 zł - 339,509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2900.0
|
||
| 174,0976 zł - 290,1938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2250.0
|
||
| 178,3006 zł - 297,1521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2350.0
|
||
| 154,7171 zł - 257,8774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2000.0
|
||
| 176,1991 zł - 293,6963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2300.0
|
||
| 185,5858 zł - 309,2941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2500.0
|
||
| 147,4786 zł - 245,8288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1850.0
|
||
| 152,4288 zł - 254,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1950.0
|
||
| 167,3261 zł - 278,8924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2100.0
|
||
| 117,6373 zł - 196,0466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1200.0
|
||
| 136,2706 zł - 227,1021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1600.0
|
||
| 180,5422 zł - 300,9348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2400.0
|
||
| 171,7159 zł - 286,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2200.0
|
||
| 120,1124 zł - 200,1562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1250.0
|
||
| 131,4605 zł - 219,1164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1500.0
|
||
| 169,5677 zł - 282,6284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2150.0
|
||
| 141,034 zł - 235,0878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować