Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,1379 zł - 181,8965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
650.0
|
||
| 140,6137 zł - 234,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
950.0
|
||
| 826,59 zł - 972,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5950.0
|
||
| 192,2172 zł - 320,362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1250.0
|
||
| 70,984 zł - 118,3378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
300.0
|
||
| 719,9739 zł - 799,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3950.0
|
||
| 756,6801 zł - 840,7401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4200.0
|
||
| 950,1582 zł - 1 055,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5450.0
|
||
| 849,94 zł - 944,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4800.0
|
||
| 797,7761 zł - 886,4127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4450.0
|
||
| 789,5569 zł - 877,2595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 748,1807 zł - 831,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4150.0
|
||
| 841,7675 zł - 935,3076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 915,7403 zł - 1 017,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5200.0
|
||
| 814,4947 zł - 904,9993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4550.0
|
||
| 781,3377 zł - 868,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4350.0
|
||
| 822,7139 zł - 914,1058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4600.0
|
||
| 833,6417 zł - 926,2478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 907,3343 zł - 1 008,1596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5150.0
|
||
| 899,1618 zł - 999,0531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5100.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować