Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197,3075 zł - 328,8614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2750.0
|
||
| 199,4557 zł - 332,4106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2800.0
|
||
| 224,9539 zł - 374,9543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3350.0
|
||
| 235,7416 zł - 392,8871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3600.0
|
||
| 176,059 zł - 293,4628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2300.0
|
||
| 201,277 zł - 335,4928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2850.0
|
||
| 215,8474 zł - 359,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3150.0
|
||
| 206,1805 zł - 343,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2950.0
|
||
| 256,85 zł - 428,0989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4050.0
|
||
| 261,1464 zł - 435,244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4150.0
|
||
| 254,1881 zł - 423,6157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4000.0
|
||
| 275,7635 zł - 459,6214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
| 277,2579 zł - 462,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4500.0
|
||
| 241,2055 zł - 401,9936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3700.0
|
||
| 252,5069 zł - 420,8604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3950.0
|
||
| 220,2839 zł - 367,1554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3250.0
|
||
| 222,2453 zł - 370,3777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3300.0
|
||
| 245,6887 zł - 409,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3800.0
|
||
| 226,8686 zł - 378,1299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3400.0
|
||
| 217,5286 zł - 362,5788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować