Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544,4753 zł - 640,5839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3650.0
|
||
| 587,9063 zł - 691,6737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 540,8327 zł - 636,2875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3600.0
|
||
| 624,2389 zł - 734,4042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4300.0
|
||
| 218,1824 zł - 363,6529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 398,7246 zł - 469,1015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2450.0
|
||
| 222,1986 zł - 370,331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1850.0
|
||
| 252,1333 zł - 420,2533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
| 551,3869 zł - 648,663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 534,2013 zł - 628,4886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3550.0
|
||
| 510,1508 zł - 600,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3350.0
|
||
| 479,0953 zł - 563,6223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 581,3216 zł - 683,9215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3950.0
|
||
| 564,5563 zł - 664,1674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 594,4443 zł - 699,3325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4050.0
|
||
| 578,0059 zł - 679,9987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3900.0
|
||
| 620,9232 zł - 730,4814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4250.0
|
||
| 571,141 zł - 671,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3850.0
|
||
| 447,3393 zł - 526,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2850.0
|
||
| 514,0736 zł - 604,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować