Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,0032 zł - 443,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
4400.0
|
||
| 178,4407 zł - 297,4323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2500.0
|
||
| 169,2875 zł - 282,1147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2300.0
|
||
| 219,9103 zł - 366,5016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3400.0
|
||
| 182,8772 zł - 304,8109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2600.0
|
||
| 189,8355 zł - 316,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2750.0
|
||
| 185,4457 zł - 309,1073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2650.0
|
||
| 142,7152 zł - 237,8898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
1900.0
|
||
| 187,267 zł - 312,0961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2700.0
|
||
| 206,1805 zł - 343,6653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3100.0
|
||
| 192,404 zł - 320,6889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2800.0
|
||
| 263,5748 zł - 439,2602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
4350.0
|
||
| 157,4724 zł - 262,454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2050.0
|
||
| 212,7652 zł - 354,6398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3250.0
|
||
| 210,2434 zł - 350,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3200.0
|
||
| 267,8245 zł - 446,3586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
4450.0
|
||
| 215,287 zł - 358,7961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3300.0
|
||
| 52,4441 zł - 87,3757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
400.0
|
||
| 64,4927 zł - 107,4567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
650.0
|
||
| 175,8722 zł - 293,0892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2450.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować