Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,1427 zł - 242,3971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
450.0
|
||
| 354,7869 zł - 394,2185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
800.0
|
||
| 415,3496 zł - 461,5158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
950.0
|
||
| 619,9743 zł - 688,882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 296,5667 zł - 329,5077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
650.0
|
||
| 2 096,8052 zł - 2 329,7836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5450.0
|
||
| 315,3553 zł - 350,3948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
700.0
|
||
| 2 059,6185 zł - 2 288,4487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5350.0
|
||
| 1 678,5764 zł - 1 865,0957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4300.0
|
||
| 2 078,2119 zł - 2 309,1406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5400.0
|
||
| 1 847,5272 zł - 2 052,7863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4750.0
|
||
| 1 903,6489 zł - 2 115,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4900.0
|
||
| 2 035,0714 zł - 2 261,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5250.0
|
||
| 1 791,2591 zł - 1 990,2716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4600.0
|
||
| 1 828,6898 zł - 2 031,8993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4700.0
|
||
| 1 959,8682 zł - 2 177,6205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5050.0
|
||
| 2 245,9426 zł - 2 495,4647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5850.0
|
||
| 2 171,5691 zł - 2 412,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5650.0
|
||
| 2 264,6336 zł - 2 516,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5900.0
|
||
| 1 922,4375 zł - 2 136,0417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4950.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować