Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 340,2909 zł - 7 044,7405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3000.0
|
||
| 8 602,7772 zł - 9 558,6522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 6 235,7093 zł - 6 928,5442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2950.0
|
||
| 8 738,3478 zł - 9 709,2536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
| 9 415,9566 zł - 10 462,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
| 9 957,8485 zł - 11 064,2761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3650.0
|
||
| 4 457,773 zł - 4 953,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2100.0
|
||
| 3 608,8709 zł - 4 009,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 4 131,779 zł - 4 590,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1950.0
|
||
| 4 562,4034 zł - 5 069,3534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2150.0
|
||
| 5 817,334 zł - 6 463,7099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
| 6 131,1277 zł - 6 812,3478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
| 8 331,7337 zł - 9 257,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3050.0
|
||
| 5 921,9156 zł - 6 579,9062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2800.0
|
||
| 9 009,3913 zł - 10 010,4077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 4 980,7299 zł - 5 534,1389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2350.0
|
||
| 5 294,5235 zł - 5 882,7768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2500.0
|
||
| 5 608,3172 zł - 6 231,4635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2650.0
|
||
| 4 876,1483 zł - 5 417,9425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2300.0
|
||
| 1 584,9263 zł - 1 761,0509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować