Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 262,7368 zł - 8 069,7184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5900.0
|
||
| 574,6865 zł - 638,5188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
350.0
|
||
| 186,1289 zł - 206,8208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
100.0
|
||
| 7 018,7781 zł - 7 798,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5700.0
|
||
| 7 079,6824 zł - 7 866,3138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5750.0
|
||
| 6 591,6674 zł - 7 324,0803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5350.0
|
||
| 6 713,6712 zł - 7 459,6509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5450.0
|
||
| 7 201,6374 zł - 8 001,8356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5850.0
|
||
| 6 347,7087 zł - 7 052,988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5150.0
|
||
| 6 835,6749 zł - 7 595,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5550.0
|
||
| 6 896,7744 zł - 7 663,0555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5600.0
|
||
| 341,0737 zł - 378,9436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
200.0
|
||
| 501,1914 zł - 556,8739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
300.0
|
||
| 884,3808 zł - 982,6182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
550.0
|
||
| 5 399,1052 zł - 5 999,022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2550.0
|
||
| 6 026,4972 zł - 6 696,1026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2850.0
|
||
| 8 467,2555 zł - 9 408,0508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3100.0
|
||
| 8 873,8696 zł - 9 859,8551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3250.0
|
||
| 5 503,6868 zł - 6 115,2184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
| 5 712,8988 zł - 6 347,6599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować