Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 280,386 zł - 10 311,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 9 957,8485 zł - 11 064,2761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3650.0
|
||
| 9 822,3755 zł - 10 913,7235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3600.0
|
||
| 10 635,4573 zł - 11 817,1856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
| 8 873,8696 zł - 9 859,8551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3250.0
|
||
| 10 499,9843 zł - 11 666,633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3850.0
|
||
| 10 906,5496 zł - 12 118,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4000.0
|
||
| 9 009,3913 zł - 10 010,4077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 11 719,5338 zł - 13 021,7042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4300.0
|
||
| 9 686,8537 zł - 10 763,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3550.0
|
||
| 12 803,7567 zł - 14 226,4181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
| 1 399,0414 zł - 1 554,4742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
| 3 085,9141 zł - 3 428,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1450.0
|
||
| 2 772,1204 zł - 3 080,1555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1300.0
|
||
| 3 504,2893 zł - 3 893,6277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1650.0
|
||
| 3 608,8709 zł - 4 009,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 2 112,8609 zł - 2 347,645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
| 2 249,3099 zł - 2 499,2224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1050.0
|
||
| 1 799,1161 zł - 1 999,007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
850.0
|
||
| 2 008,3281 zł - 2 231,4486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
950.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować