Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,5142 zł - 193,8884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
750.0
|
||
| 201,5502 zł - 223,9501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
900.0
|
||
| 50,656 zł - 56,2681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
100.0
|
||
| 192,7171 zł - 214,141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
850.0
|
||
| 92,9181 zł - 103,2152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
300.0
|
||
| 129,4216 zł - 143,818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
500.0
|
||
| 59,5378 zł - 66,1748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
150.0
|
||
| 157,1408 zł - 174,6118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
650.0
|
||
| 147,9173 zł - 164,3635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
600.0
|
||
| 120,8813 zł - 134,3017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
450.0
|
||
| 268,0666 zł - 297,8356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1100.0
|
||
| 329,2149 zł - 365,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1450.0
|
||
| 365,2792 zł - 405,8821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1650.0
|
||
| 391,3392 zł - 434,8214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1800.0
|
||
| 101,7023 zł - 113,0243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
350.0
|
||
| 338,536 zł - 376,162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
1500.0
|
||
| 1 229,3586 zł - 1 365,954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
5000.0
|
||
| 174,5142 zł - 193,8884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
750.0
|
||
| 382,0669 zł - 424,5242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
1750.0
|
||
| 338,536 zł - 376,162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1500.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować