Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
300.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1750.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1300.0
|
|||
| 48,9555 zł - 54,2505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
150.0
|
||
| 92,0777 zł - 102,0393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
300.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1700.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1800.0
|
|||
| 159,4757 zł - 176,7066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
600.0
|
||
| 163,1552 zł - 180,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
650.0
|
||
| 59,4108 zł - 65,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
200.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1950.0
|
|||
| 38,4555 zł - 42,6286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
100.0
|
||
| 204,8415 zł - 226,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
850.0
|
||
| 391,6892 zł - 434,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1450.0
|
||
| 426,4651 zł - 472,5489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1700.0
|
||
| 402,2791 zł - 445,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1500.0
|
||
| 455,5871 zł - 504,812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1850.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1500.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1050.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1850.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować