Menu Search

Wałki aluminiowe

W produkcji

Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.

Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.

Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.

  • Charakteryzują się doskonałym stosunkiem wytrzymałości mechanicznej do ciężaru, odpornością na korozję i przewodnością cieplną.
  • Odporność na korozję zapewnia dłuższy czas eksploatacji wałków i eliminuje potrzebę regularnej konserwacji i wymiany.
  • Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
342 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 tol. h6 l1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
300.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1750.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1300.0
48,9555 zł - 54,2505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
150.0
92,0777 zł - 102,0393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
300.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1700.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1800.0
159,4757 zł - 176,7066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
600.0
163,1552 zł - 180,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
650.0
59,4108 zł - 65,8723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
200.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1950.0
38,4555 zł - 42,6286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
100.0
204,8415 zł - 226,9635 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
850.0
391,6892 zł - 434,0486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1450.0
426,4651 zł - 472,5489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1700.0
402,2791 zł - 445,7602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1500.0
455,5871 zł - 504,812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1850.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1500.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1050.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
1850.0
  • z 18
Wałek 8.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333560


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20333751


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333911

Przedział cen netto
54,2505 zł - 48,9555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333942

Przedział cen netto
102,0393 zł - 92,0777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20333836


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20333850


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334000

Przedział cen netto
176,7066 zł - 159,4757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Przedział cen netto
180,7451 zł - 163,1552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Przedział cen netto
65,8723 zł - 59,4108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333904

Przedział cen netto
42,6286 zł - 38,4555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Przedział cen netto
226,9635 zł - 204,8415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334161

Przedział cen netto
434,0486 zł - 391,6892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Przedział cen netto
472,5489 zł - 426,4651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334178

Przedział cen netto
445,7602 zł - 402,2791 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Przedział cen netto
504,812 zł - 455,5871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 8.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20333867


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000