Menu Search

Użebrowane zatyczki tub

Na stanie

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
43 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Kolor H Rodzaj uchwytu d h1 Typ Kup
0,732 zł - 1,7936 zł 12980 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
80.0 mm
1.5 mm
0,2468 zł - 0,6047 zł 214822 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.7 mm
Z uchwytem
50.0 mm
1.2 mm
1,0193 zł - 2,4974 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
90.0 mm
1.6 mm
1,9801 zł - 4,8513 zł 450 Na stanie
12.8 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
110.0 mm
1.3 mm
1
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.2 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
120.0 mm
1.8 mm
1
1,6733 zł - 1,6733 zł 207033 Na stanie
12.2 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
120.0 mm
1.8 mm
0,2189 zł - 0,5363 zł 97200 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Z uchwytem
40.0 mm
1.2 mm
0,9328 zł - 2,2855 zł 2160 Na stanie
12.5 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
90.0 mm
1.6 mm
1
0,5563 zł - 1,3631 zł 28000 Na stanie
10.5 mm
Biały
12.0 mm
Bez uchwytu
70.0 mm
1.5 mm
0,9426 zł - 2,3094 zł 4065 Na stanie
7.8 mm
Czerwony
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
1
3,0956 zł - 7,5844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
Czerwony
14.2 mm
Z uchwytem
135.0 mm
1.2 mm
1
3,9602 zł - 9,7026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
Biały
14.2 mm
Z uchwytem
135.0 mm
1.2 mm
0,3589 zł - 0,6058 zł 12700 Na stanie
10.7 mm
Czerwony
12.0 mm
Z uchwytem
60.0 mm
1.3 mm
1
1,2299 zł - 3,0132 zł 19230 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Z uchwytem
100.0 mm
1.5 mm
0,884 zł - 2,166 zł 6395 Na stanie
7.8 mm
Biały
8.0 mm
Z uchwytem
30.0 mm
1.0 mm
2,9283 zł - 7,1744 zł 995 Na stanie
13.0 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
125.0 mm
1.0 mm
1
0,6846 zł - 1,6774 zł 8270 Na stanie
12.5 mm
Czerwony
14.0 mm
Z uchwytem
80.0 mm
1.5 mm
1
0,2468 zł - 0,6047 zł 176750 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.7 mm
Bez uchwytu
50.0 mm
1.2 mm
1,2299 zł - 3,0132 zł 1272 Na stanie
12.5 mm
Biały
14.0 mm
Bez uchwytu
100.0 mm
1.5 mm
0,2133 zł - 0,5227 zł 301400 Na stanie
10.8 mm
Biały
11.6 mm
Bez uchwytu
40.0 mm
1.2 mm
  • z 3
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm LDPE Biały

10093597

Przedział cen netto
1,7936 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
12980 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE Biały

10093566

Przedział cen netto
0,6047 zł - 0,2468 zł

Zapasy magazynowe
214822 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 90.0 mm 12.5 mm LDPE Biały

10093603

Przedział cen netto
2,4974 zł - 1,0193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10104125

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10093634

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 120.0 mm 12.2 mm LDPE Biały

10093627

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
207033 Na stanie
Atrybuty
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE Biały

10093559

Przedział cen netto
0,5363 zł - 0,2189 zł

Zapasy magazynowe
97200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10092989

Przedział cen netto
2,2855 zł - 0,9328 zł

Zapasy magazynowe
2160 Na stanie
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 70.0 mm 10.5 mm LDPE Biały

10069905

Przedział cen netto
1,3631 zł - 0,5563 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10070901

Przedział cen netto
2,3094 zł - 0,9426 zł

Zapasy magazynowe
4065 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10104163

Przedział cen netto
7,5844 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 135.0 mm 13.3 mm LDPE Biały

10071380

Przedział cen netto
9,7026 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Czerwony

10092934

Przedział cen netto
0,6058 zł - 0,3589 zł

Zapasy magazynowe
12700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm LDPE Biały

10093610

Przedział cen netto
3,0132 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
19230 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 30.0 mm 7.8 mm LDPE Biały

10069981

Przedział cen netto
2,166 zł - 0,884 zł

Zapasy magazynowe
6395 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10104156

Przedział cen netto
7,1744 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
995 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10092736

Przedział cen netto
1,6774 zł - 0,6846 zł

Zapasy magazynowe
8270 Na stanie
Atrybuty
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka do tuby 50.0 mm 10.8 mm LDPE Biały

10069875

Przedział cen netto
0,6047 zł - 0,2468 zł

Zapasy magazynowe
176750 Na stanie
Atrybuty
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 100.0 mm 12.5 mm LDPE Biały

10069929

Przedział cen netto
3,0132 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
1272 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kolor
    Biały
Zatyczka do tuby 40.0 mm 10.8 mm LDPE Biały

10069844

Przedział cen netto
0,5227 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
301400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Kolor
    Biały