Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | H | Rodzaj uchwytu | d | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 150283 Na stanie |
0.48 in
12.2 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 1,2668 zł - 3,1036 zł | 19230 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4079 zł - 0,9993 zł | 259875 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bez uchwytu
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,9106 zł - 2,2309 zł | 6395 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,1885 zł - 7,8119 zł | 150 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
Czerwony
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 3,0162 zł - 7,3897 zł | 1775 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,7052 zł - 1,7277 zł | 8270 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5306 zł - 0,7428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2254 zł - 0,5524 zł | 109200 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
Z uchwytem
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,754 zł - 1,8474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 450 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 1,0499 zł - 2,5723 zł | 14880 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,7235 zł - 4,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 1,1088 zł - 2,7165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,8599 zł - 2,1069 zł | 1340 Na stanie |
0.38 in
9.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,9522 zł - 2,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.38 in
9.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 4,9264 zł - 12,0698 zł | 1500 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,4495 zł - 2,0294 zł | 24000 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 600 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,7918 zł - 9,2899 zł | 250 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Biały
|
|
Z uchwytem
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować