Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiał: PP, LDPE - PIR, LDPE Kolor: Biały, Tekowy, Krzemień, Pantone Grey, Kamień, Złamana biel, Szary, Poranna szarość, Srebrnoszary, Osprey, Czarny, Naturalny, , Pomarańczowy, Srebrny, Stal nierdzewna, Złoty Grupa SR: , SR1801
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | 12250 Na stanie |
Pomarańczowy
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3542 zł - 0,8677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3865 zł - 0,3865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Złoty
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3366 zł - 0,8247 zł | 2250 Na stanie |
Biały
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | 18900 Na stanie |
Szary
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 158,9956 zł - 158,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 0,3555 zł - 0,8711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Srebrny
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polipropylen
|
Nasadka
|
||
| 0,371 zł - 0,5195 zł | 56900 Na stanie |
Biały
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
Polipropylen
|
Washer
|
||
| 0,343 zł - 0,8404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
||
| 1813 Na stanie |
Brązowy
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
|||
| 0,3839 zł - 0,9407 zł | 10000 Na stanie |
Szary
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 1650 Na stanie |
Brązowy
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
|||
| 0,4197 zł - 1,0283 zł | 19700 Na stanie |
Brązowy
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
||
| 0,6058 zł - 1,4842 zł | 4930 Na stanie |
Brązowy
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
| 2100 Na stanie |
Szary
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
|||
| 0,343 zł - 0,8404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
||
| 9750 Na stanie |
Brązowy
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
|||
| 2250 Na stanie |
Krzemień
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
|||
| 0,343 zł - 0,8404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Beżowy
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
2
|
||
| 0,3839 zł - 0,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Beżowy
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Nasadka
|
Polipropylen
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować