Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8911 zł - 12,8911 zł | 25 Na stanie |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon z włóknem szklanym
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10259153 | 21,3248 zł - 52,2459 zł | 50 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 80,209 zł - 80,209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Śruba
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10273692 | 15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Szary
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,4465 zł - 14,4465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,5559 zł - 36,6818 zł | 258 Na stanie |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Śruba
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,0886 zł - 31,284 zł | 2 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,7174 zł - 31,1576 zł | 23 Na stanie |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,3689 zł - 19,3689 zł | 2 Na stanie |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 19,1458 zł - 46,9073 zł | 55 Na stanie |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,8174 zł - 75,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 23,7236 zł - 58,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,598 zł - 17,598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 44,7387 zł - 109,6099 zł | 32 Na stanie |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10273760 | 34,9904 zł - 40,7619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Na śrubę
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować