Menu Search

Uchwyty do szafek — metalowe łukowe

Na stanie

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
106 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Aluminium
Mocowanie od tyłu, chowane
5,923 zł - 9,2135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Odlew cynkowy
Śruba
7,799 zł - 10,9187 zł 3 Na stanie
M4
Odlew cynkowy
Śruba
13,4504 zł - 20,9229 zł 274 Na stanie
9,3626 zł - 14,564 zł 18 Na stanie
11,0461 zł - 17,1827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24,6354 zł - 34,4895 zł 13 Na stanie
31,8998 zł - 44,6598 zł 1 Na stanie
22,0224 zł - 34,257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13,2473 zł - 18,5463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10,5009 zł - 16,3347 zł 140 Na stanie
27,0627 zł - 37,8878 zł 46 Na stanie
123,2418 zł - 123,2418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Non Threaded
Aluminium
Front Mount
119,7452 zł - 119,7452 zł 9 Na stanie
M5
Stal nierdzewna
Threaded Insert
158,4839 zł - 158,4839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Stal nierdzewna
Threaded Insert
101,8242 zł - 249,4694 zł 5 Na stanie
M8 x 14
28,1609 zł - 28,1609 zł 48 Na stanie
M5
62,0728 zł - 62,0728 zł 5 Na stanie
M5
10254103 73,6802 zł - 180,5166 zł 16 Na stanie
M6 x 12
74,6799 zł - 182,9657 zł 5 Na stanie
M6 x 12
  • z 6
Metalowe jednoczęściowe uchwyty do szafek M5 100.0 mm | 3.937 in

20064549


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Wykończenie uchwytu
    Anodowane, mat
  • Kształt uchwytu
    Pręt okrągły
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie od tyłu, chowane
  • Rozmiar gwintu
    M5
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 20.0 mm Odlew cynkowy

20121488

Przedział cen netto
9,2135 zł - 5,923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie uchwytu
    Chromowany
  • Kolor uchwytu
    Naturalny
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt maszynowy
  • Kształt uchwytu
    Arch
Uchwyt składany 28.5 mm 117.0 mm Odlew cynkowy

20121471

Przedział cen netto
10,9187 zł - 7,799 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie uchwytu
    Lakierowane proszkowo
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt maszynowy
  • Kształt uchwytu
    Arch
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 53.0 mm

20124250

Przedział cen netto
20,9229 zł - 13,4504 zł

Zapasy magazynowe
274 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    300.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.5 mm
  • Kod towaru
    7616991099
Uchwyt składany 55.0 mm

20121501

Przedział cen netto
14,564 zł - 9,3626 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    300.0 mm
  • Kod towaru
    7616991099
Uchwyt składany 55.0 mm

20121525

Przedział cen netto
17,1827 zł - 11,0461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    500.0 mm
  • Kod towaru
    7616991099
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 53.0 mm

20068660

Przedział cen netto
34,4895 zł - 24,6354 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    400.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.5 mm
  • Standard
    DIN
  • Standard
    ISO
  • Kod towaru
    7616991099
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 80.0 mm

20064730

Przedział cen netto
44,6598 zł - 31,8998 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    500.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.5 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 80.0 mm

20064723

Przedział cen netto
34,257 zł - 22,0224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    400.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.5 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt składany 55.0 mm

20060640

Przedział cen netto
18,5463 zł - 13,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    400.0 mm
  • Kod towaru
    7616100099
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 53.0 mm

20068646

Przedział cen netto
16,3347 zł - 10,5009 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    200.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.5 mm
  • Kod towaru
    7616991099
Plastikowe jednoczęściowe uchwyty do szafek 53.0 mm

20068677

Przedział cen netto
37,8878 zł - 27,0627 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    500.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    8.5 mm
  • Standard
    DIN
  • Standard
    ISO
  • Kod towaru
    7616991099
Uchwyt U 160.0 mm Non Threaded Aluminium Czarny

10210970

Przedział cen netto
123,2418 zł - 123,2418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt ergonomiczny
  • Kształt uchwytu
    U
  • Rodzaj mocowania
    Front Mount
Uchwyt U 100.0 mm M5 Stal nierdzewna Srebrny

10254271

Przedział cen netto
119,7452 zł - 119,7452 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Stal nierdzewna
  • Wykończenie uchwytu
    Semi Matte
  • Kolor uchwytu
    Srebrny
  • Kształt uchwytu
    U
  • Rodzaj mocowania
    Threaded Insert
Uchwyt U 250.0 mm M5 Stal nierdzewna Srebrny

10378809

Przedział cen netto
158,4839 zł - 158,4839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał uchwytu
    Stal nierdzewna
  • Wykończenie uchwytu
    Semi Matte
  • Kolor uchwytu
    Srebrny
  • Kształt uchwytu
    U
  • Rodzaj mocowania
    Threaded Insert
Uchwyt U 180.0 mm M8 x 14

10254172

Przedział cen netto
249,4694 zł - 101,8242 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 14
  • Rozstaw otworów montażowych
    180.0 mm
  • Kod towaru
    8302420090
Uchwyt U 88.0 mm M5

10271919

Przedział cen netto
28,1609 zł - 28,1609 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozstaw otworów montażowych
    88.0 mm
  • Standard
    REACH
  • Standard
    RoHs
  • Kod towaru
    7326909890
Uchwyt U M5 235.0 mm 12.0 mm Aluminium

10386323

Przedział cen netto
62,0728 zł - 62,0728 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozstaw otworów montażowych
    235.0 mm
  • Standard
    RoHs
  • Standard
    REACH
  • Kod towaru
    7616999099
Uchwyt U 112.0 mm M6 x 12

10254103

Przedział cen netto
180,5166 zł - 73,6802 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 12
  • Rozstaw otworów montażowych
    112.0 mm
  • Kod towaru
    7616999099
Uchwyt U 120.0 mm M6 x 12

10254110

Przedział cen netto
182,9657 zł - 74,6799 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 12
  • Rozstaw otworów montażowych
    120.0 mm
  • Kod towaru
    7616999099