Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski kablowe montowane na wcisk można zdemontować. Nadają się do paneli z wstępnie nawierconymi otworami.
Grupa SR: SR2022
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Zakres grubości panelu | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10009222 | 0,6161 zł - 0,6161 zł | 105000 Na stanie |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
|
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 18000 Na stanie |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,991 zł - 0,991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 9800 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Montaż wciskany
|
||
| 0,9623 zł - 0,9623 zł | 1900 Na stanie |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Montaż wciskany
|
||
| 10376898 | 0,4021 zł - 0,4021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
|
| 10009260 | 0,6736 zł - 0,6736 zł | 58000 Na stanie |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Wkręt nit
|
|
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | 50 Na stanie |
|
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 1,2294 zł - 1,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | 12000 Na stanie |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 1,2294 zł - 1,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,9623 zł - 0,9623 zł | 348 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 0,7095 zł - 0,7095 zł | 19000 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Montaż wciskany
|
||
| 2,1113 zł - 2,1113 zł | 13000 Na stanie |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Montaż wciskany
|
||
| 10009529 | 0,8316 zł - 0,8316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Montaż wciskany
|
|
| 1,1763 zł - 1,1763 zł | 448 Na stanie |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Wciskane
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 164000 Na stanie |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Montaż wciskany
|
||
| 10009666 | 0,879 zł - 0,879 zł | 8700 Na stanie |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Montaż wciskany
|
|
| 0,7095 zł - 0,7095 zł | 20500 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Montaż wciskany