Ta linia zacisków z dystansem pozwala łączyć kable w wiązki i prowadzić je w wybranej odległości od płytki, aby uniknąć negatywnego oddziaływania na wrażliwe komponenty.
Grupa SR: SR2120
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Spacer Height | Średnica pasującego otworu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 5000 Na stanie |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 14700 Na stanie |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 1,234 zł - 1,234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,845 zł - 0,845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1992 zł - 1,1992 zł | 2000 Na stanie |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,0542 zł - 1,0542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 1,204 zł - 1,204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | 4000 Na stanie |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5212 zł - 0,5212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4426 zł - 0,4426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5205 zł - 0,5205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5205 zł - 0,5205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4713 zł - 0,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4852 zł - 0,4852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować