Menu Search

Zacisk pierścieniowy Wsuwane 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ten zacisk wspornikowy do wiązek wykonano z nylonu UL94 V-2 w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10025550

Numer produktu produkcyjny:

SHK-20-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8687 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

868,70 zł

1000 x 0,8687 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość wewnętrzna 13.6 mm
Szerokość wewnętrzna 13.6 mm
Kolor Naturalny
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Długość dystansu 31.8 mm
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt