Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,1293 zł - 0,1597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
4.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1714 zł - 0,2117 zł 217 Na stanie
3.2 mm
6.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,1201 zł - 0,1482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
10184080 0,7362 zł - 0,7362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
10.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,2091 zł - 0,2581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
10187807 0,1814 zł - 0,2239 zł 5000 Na stanie
1.6 mm
9.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,1714 zł - 0,2117 zł 660 Na stanie
1.6 mm
8.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,1522 zł - 0,188 zł 31092 Na stanie
2.0 mm
8.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
10016435 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
5.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
10161111 1,3414 zł - 1,3414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.4 mm
Czarny
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
0,6176 zł - 0,6176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.5 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,2728 zł - 0,2728 zł 18 Na stanie
2.0 mm
6.3 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
10161043 1,0146 zł - 1,0146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
9.7 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
1,8447 zł - 1,8447 zł 1000 Na stanie
4.5 mm
6.5 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 15859 Na stanie
1.2 mm
3.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 27000 Na stanie
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 3000 Na stanie
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 4000 Na stanie
1.2 mm
3.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,3174 zł - 0,3174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.8 mm
Czarny
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
1,0168 zł - 1,0168 zł 12900 Na stanie
1.6 mm
9.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Przedział cen netto
0,1597 zł - 0,1293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 4.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10187791

Przedział cen netto
0,2117 zł - 0,1714 zł

Zapasy magazynowe
217 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Przedział cen netto
0,1482 zł - 0,1201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    4.7 mm
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Przedział cen netto
0,2581 zł - 0,2091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    5.5 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
Tulejka kołnierzowa 4.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10187807

Przedział cen netto
0,2239 zł - 0,1814 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Przedział cen netto
0,2117 zł - 0,1714 zł

Zapasy magazynowe
660 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Przedział cen netto
0,188 zł - 0,1522 zł

Zapasy magazynowe
31092 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Przedział cen netto
1,3414 zł - 1,3414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Przedział cen netto
0,6176 zł - 0,6176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Przedział cen netto
0,2728 zł - 0,2728 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Przedział cen netto
1,0146 zł - 1,0146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    5.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Przedział cen netto
1,8447 zł - 1,8447 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.5 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    25.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    13.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
Tulejka kołnierzowa 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
15859 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    4.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    4.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Przedział cen netto
0,3174 zł - 0,3174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny