Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1479 zł - 0,1479 zł | 141 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1293 zł - 0,1597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1564 zł - 0,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1314 zł - 0,1622 zł | 10000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1684 zł - 0,2078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,1779 zł - 0,2197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,1608 zł - 0,1986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,1125 zł - 0,139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1125 zł - 0,139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1293 zł - 0,1597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1125 zł - 0,139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1564 zł - 0,193 zł | 2000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1755 zł - 0,2167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,1314 zł - 0,1622 zł | 2000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,1526 zł - 0,1884 zł | 1500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1564 zł - 0,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1526 zł - 0,1884 zł | 3300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3862 zł - 0,4768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
||
| 0,1755 zł - 0,2167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm