Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331330
10SCM003004
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1597 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1437 zł |
| 20000 + | 0,1293 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 4.0 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.157 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 6.2 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.244 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.157 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 4.0 mm |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.157 in |
| Minimalna średnica zewnętrzna | 4.0 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.244 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 6.2 mm |
| Średnica wewnętrzna | 3.1 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.122 in |
| Wysokość kołnierza | 1.0 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.039 in |
| Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M3 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |