These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | 4520 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1564 zł - 0,193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1728 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1618 zł - 0,1998 zł | 10000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
||
| 0,1608 zł - 0,1986 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,1684 zł - 0,2078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,1659 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.125 in
3.2 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,105 zł - 0,1297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1526 zł - 0,1884 zł | 450 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0869 zł - 0,1073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1415 zł - 0,1748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0739 zł - 0,0912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1307 zł - 0,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0968 zł - 0,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0954 zł - 0,1178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1102 zł - 0,136 zł | 426 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2487 zł - 0,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0934 zł - 0,1153 zł | 900 Na stanie |
0.055 in
1.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,7303 zł - 0,9017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować