Menu Search

Podkładka EBF 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 15.8 mm | 0.622 in and a base height of .
Numer produktu Essentra:

10217450

Numer produktu produkcyjny:

16MLSW080158210

450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,1884 zł
2500 - 9999 0,1696 zł
10000 + 0,1526 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

94,20 zł

500 x 0,1884 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 1.25 mm
Minimalna średnica zewnętrzna 4.6 mm
Maks. średnica zewnętrzna 15.8 mm
Średnica wewnętrzna 8.1 mm
Wysokość kołnierza 2.1 mm
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) 5/16. M8
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt